Плоска маска
E21282
SLIT DIAPHRAGM O6 2 X 8 MM
Плоска маска
E21282
SLIT DIAPHRAGM O6 2 X 8 MM
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Приложение [m] | 3 |
Обхват на следене
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 1 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 6 |
---|---|
Размери [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Материал | неръждаема стомана (1.4310 / 301) |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |