Покритие за дупки
E21277
PINHOLE O6 0,5 MM
Покритие за дупки
E21277
PINHOLE O6 0,5 MM
- За детектиране на малки обекти
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за типове O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Приложение [m] | 0,08 |
Обхват на следене
Диаметър на най-малкия откриваем обект [mm] | 0,2 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4,6 |
---|---|
Размери [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Материал | неръждаема стомана (1.4310 / 301) |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |