Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- За надеждната работа на ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с два винта
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
- За приложения в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
- За употреба при високи температури
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, правоъгълен, за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...140 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 14,6 |
---|---|
Размери [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 56 x 38 |
Материал | Solidchem |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|