- Продукти
- E21260
Комплект за монтаж на фотоелектрични сензори за дистанционно управление
E21260
MOUNTING SET O1D D40
Комплект за монтаж на фотоелектрични сензори за дистанционно управление
E21260
MOUNTING SET O1D D40
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 238,2 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 40 mm) |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: алуминий безцветно анодизиран; винтове: неръждаема стомана; Гайка: неръждаема стомана |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|