Предна рама с шайба
E21243
FRONT FRAME O2D/
Предна рама с шайба
E21243
FRONT FRAME O2D/
- За датчици за разпознаване на обекти и четци на 1D/2D кодове тип O2D, O2I
- Ефективна защита на предното стъкло от замърсяване и повреда
- Сигурна защита на датчиците срещу сътресения и удари
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 59 |
---|---|
Размери [mm] | 57 x 9,5 x 42 |
Материал | рамка: цинкова отливка черен; предна леща: плоско стъкло; уплътнение: FPM 75 ±5 Shore A |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|