Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21240
SWIVEL MOUNT CLIP
Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21240
SWIVEL MOUNT CLIP
- Пълен монтажен комплект за фотоелектрически датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | сферично съединение |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 40 |
---|---|
Тип на монтажа | площ |
Размери [mm] | 45 x 12 x 27,5 |
Материал | фиксиране: цинкова отливка; основа за монтаж: цинкова отливка; винтове: неръждаема стомана |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|