Конзола за монтаж и фино регулиране
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
Конзола за монтаж и фино регулиране
E21239
FIXTURE FOR FINE ADJUSTMENT
- За лесно подравняване на фотоелектрически датчици
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | Свободен монтаж; (с фина настройка) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 38,5 |
---|---|
Тип на монтажа | площ |
Размери [mm] | 57,3 x 12 x 28 |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана; Пружина: пружинна стомана; винтове: неръждаема стомана |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|