Защитна скоба за сензори за измерване на разстоянието
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
Защитна скоба за сензори за измерване на разстоянието
E21236
PROTECTIVE BRACKET FOR O1D
- За оптически датчици за разстояние от тип O1D
- Ефективна защита на предното стъкло от замърсяване и повреда
- Сигурна защита на датчиците срещу сътресения и удари
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 166,5 |
---|---|
Размери [mm] | 90 x 56 x 41,6 |
Материал | Ъглова скоба: неръждаема стомана (1.4401 / 316); винтове: неръждаема стомана; ръкав: PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|