Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E21226
SYSTEM COMPONENT OJ LASER
- Лесно подравняване на лазерния лъч към лазерен приемник или призматичен рефлектор
- Голяма устойчивост на вибрации
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за странична леща |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 62,5 |
---|---|
Размери [mm] | 57,5 x 36,4 x 19 |
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Диапазон на изравняване | фино регулиране в 2 оси ± 2 ° |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|