Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21222
OJ SO MOUNTING SET
Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21222
OJ SO MOUNTING SET
- Лесен монтаж чрез захващане върху монтажна основа
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба, за странична леща |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 43 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 10 mm) |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: цинкова отливка |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|