Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21217
O4 MOUNTING BRACKET 200
Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21217
O4 MOUNTING BRACKET 200
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 131 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 12 mm) |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); скоба: цинкова отливка |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|