Защитно стъкло за сензори за видеонаблюдение
E21169
LASERPROTECTION WINDOW DUALIS
Защитно стъкло за сензори за видеонаблюдение
E21169
LASERPROTECTION WINDOW DUALIS
- Ефективна защита на предното стъкло от замърсяване и повреда
- За датчици за разпознаване на обекти и четци на 1D/2D кодове тип O2D, O2I
- Сигурна защита на датчиците срещу сътресения и удари
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 42 |
---|---|
Размери [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Материал | корпус: цинкова отливка черен; Леща: PMMA; филтър: поликарбонат (880-1064 DIR L5 съгл. EN 207) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|