Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- Дълъг диапазон
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|---|
Приложение | Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия; Устойчиви на различни агресивни химикали |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OCF; OKF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 270 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 22 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...150 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 174,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M6 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 35 |
Дължина [mm] | 3000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 45 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 1,6 |
Диаметър на влакната [mm] | 0,05 |
Външен диаметър [mm] | 5,4 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|