Фибро оптичен сензор за близост
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
Фибро оптичен сензор за близост
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
- За приложения в зони с висока температура
- Мантия от неръждаема стомана за употреба до 315 C
- Работа като фотоелектрическа оптичен вилков датчик
- Надеждно откриване на малки обекти
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|---|
Приложение | Устойчивост на висока температура; Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF; OMF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 93 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 93 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -58...315 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1161,5 |
---|---|
Височина на сензорната глава [mm] | 12 |
Сензорна ширина на главата [mm] | 143 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 85 |
Размери на сондата [mm] | 12 x 143 x 85 |
Дължина [mm] | 2500 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 19 |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|