Защитно покритие
E21125
OG PROTECTIVE BRACKET ROD
Защитно покритие
E21125
OG PROTECTIVE BRACKET ROD
- Ефективна защита на датчиците срещу сътресения и удари
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж или за монтаж на монтажен прът
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 186,5 |
---|---|
Размери [mm] | 33 x 43 x 110 |
Вътрешен диаметър [mm] | 18 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|