Защитно покритие
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
Защитно покритие
E21124
O5 PROTECTIVE BRACKET ROD
- Ефективна защита на датчиците срещу сътресения и удари
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E21084 Сравнение на изделия: E21124 / E21084 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба, с предпазен капак |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 357 |
---|---|
Тип на монтажа | площ; (M10) |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: неръждаема стомана (1.4408) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|