Ъглова скоба
E21117
O4 ADAPTOR PLATE
Ъглова скоба
E21117
O4 ADAPTOR PLATE
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За адаптиране на фотоелектрически датчици към условията на съществуваща система
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тип O4 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 143,5 |
---|---|
Размери [mm] | 89,5 x 75 x 35,8 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|