Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E21115
REFLECTOR TS-18X40
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E21115
REFLECTOR TS-18X40
- За надеждната работа на ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж чрез залепване
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен, за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 6 |
---|---|
Размери [mm] | 18 x 40 x 7 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 38 x 16 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|