Фибро оптичен сензор за близост
E21104
FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
Фибро оптичен сензор за близост
E21104
FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на преминаване на лъча
- Дълъг диапазон
- За рязане по размер
- Много гъвкава версия за изключително малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|---|
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 56 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 540 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 35 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M4 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 15 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 3 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 0,5 |
Диаметър на влакната [mm] | 217 x 0,06 |
Външен диаметър [mm] | 1 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|