- Продукти
- E21101
Фибро оптичен сензор за близост
E21101
FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M
Фибро оптичен сензор за близост
E21101
FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E21103 Сравнение на изделия: E21101 / E21103 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 250 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 350 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 750 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,047 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M3 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 20 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 3 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 1,2 |
Диаметър на влакната [mm] | 613 x 0,06 |
Външен диаметър [mm] | 2,2 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|