Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21095
SYSTEM COMPONENT OJ ROD
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за странична леща |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 59,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 10 mm) |
Материал | скоба: цинкова отливка; фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|