- Продукти
- E21043
Фибро оптичен сензор за близост
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Фибро оптичен сензор за близост
E21043
FE-11-M-V-R3/3M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 70 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...150 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
---|---|
Дължина [mm] | 3000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|