- Продукти
- E21037
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21037
FT-11-M-V-M6/1,2M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E21037
FT-11-M-V-M6/1,2M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E21038 Сравнение на изделия: E21037 / E21038 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB5030 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 35 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...150 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Сензорна глава | M6 |
Дължина [mm] | 1200 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | метал-силикон |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|