Кабелно уплътнение
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
Кабелно уплътнение
E21010
CABLE GLAND M20 SKINTOP
- За покриване на неизползвани куплунзи
- За осигуряване на класа на защита на модули и разклонители
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 12,2 |
---|---|
Размери [mm] | M20 x 1,5 |
Означение на резбата | M20 x 1,5 |
Материал | корпус: PA черен; уплътнение: CR |
Дължина [mm] | 38 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|