- Продукти
- E21008
Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21008
MOUNTING SET OL ROD
Монтажен комплект за фотоелектрични датчици
E21008
MOUNTING SET OL ROD
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране върху монтажен прът
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 176,8 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 30 mm) |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: алуминий безцветно анодизиран |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|