Рефлектор за светлоотразяващи лазерни сензори
E20992
REFLECTOR LASER TS-15
Рефлектор за светлоотразяващи лазерни сензори
E20992
REFLECTOR LASER TS-15
- За надеждната работа на лазерни ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с един винт
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с кръгла форма, за ретро-рефлекторни лазерни сензори, M3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 2,8 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 15 / L = 6 |
Рефлекторна повърхност [mm] | Ø 13 |
Материал | винт: неръждаема стомана (1.4401 / 316); шайба: неръждаема стомана (1.4401 / 316); Гайка: неръждаема стомана (1.4401 / 316); преден панел: PMMA; база: ABS |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|