Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E20987
MOUNTING SET OG/LASER
Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E20987
MOUNTING SET OG/LASER
- Лесно подравняване на лазерния лъч към лазерен приемник или призматичен рефлектор
- Голяма устойчивост на вибрации
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране към скоба
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 234,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 12 mm) |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: цинкова отливка |
Диапазон на изравняване | фина настройка в 2 оси ± 3 ° |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|