Y-сплитер с връзка AND
E20983
LOGIC-UNIT/US
Y-сплитер с връзка AND
E20983
LOGIC-UNIT/US
- Y-образни разклонители с вградена логическа функция
- За свързване на датчици от типа „логическо И“
- Позлатени контакти за надеждно предаване на сигнали
- Много малко закъснение на превключване
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Характеристики на продукта
Корпус | цилиндричен |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 250 |
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
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 72,2 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Материал | PBT; ABS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|