- Продукти
- E20980
Фибро оптичен сензор за близост
E20980
FE-50-V-V-E2,3
Фибро оптичен сензор за близост
E20980
FE-50-V-V-E2,3
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 110 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -58...315 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Диаметър на главата [mm] | 8 |
Дължина [mm] | 900 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 19 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|