- Продукти
- E20977
Фибро оптичен сензор за близост
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Фибро оптичен сензор за близост
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | ODF; OMF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 4 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 1000 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -58...315 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 19 |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|