- Продукти
- E20963
Комплект за монтаж на позиционни сензори
E20963
SYSTEM COMPONENT M30 ROD
Комплект за монтаж на позиционни сензори
E20963
SYSTEM COMPONENT M30 ROD
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 14 mm) |
---|---|
Размери [mm] | Ø 30,2 |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: неръждаема стомана (1.4408) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|