Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- За надеждната работа на ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с два винта
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен, за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...58 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 11 |
---|---|
Размери [mm] | 57 x 32,5 x 8 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 30 x 45 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|