- Продукти
- E20947
скоба
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
скоба
E20947
SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Механични данни
Тип на монтажа | Монтажен прът; (Ø 12 mm) |
---|---|
Размери [mm] | 27 x 27 x 37 |
Означение на резбата | M10 |
Материал | скоба: неръждаема стомана (1.4408) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|