Комплект за монтаж на позиционни сензори
E20946
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
Комплект за монтаж на позиционни сензори
E20946
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 146 |
---|---|
Тип на монтажа | площ; (M10) |
Размери [mm] | 27 x 27 x 37 |
Означение на резбата | M10 |
Материал | скоба: неръждаема стомана (1.4408) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|