Монтажен комплект за рефлектори
E20926
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
Монтажен комплект за рефлектори
E20926
SYSTEM COMPONENT REFL BOLT
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
- Възможна е всякаква позиция на рефлектора поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба, за рефлектор, 80 x 80 mm |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 434,5 |
---|---|
Тип на монтажа | площ; (M12) |
Материал | фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); скоба: цинкова отливка |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|