Монтажен комплект със защитно покритие за фотоелектрични датчици
E20877
SYSTEM COMPONENT OL BOLT
Монтажен комплект със защитно покритие за фотоелектрични датчици
E20877
SYSTEM COMPONENT OL BOLT
- Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За автономен монтаж
- Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба, с предпазен капак |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 554,6 |
---|---|
Тип на монтажа | площ; (M12) |
Материал | скоба: неръждаема стомана (1.4408); фиксиране: неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|