Фибро оптичен сензор за близост
E20827
FE-50-V-V-R5
Фибро оптичен сензор за близост
E20827
FE-50-V-V-R5
- За приложения в зони с висока температура
- Мантия от неръждаема стомана за употреба до 315 C
- Ъглов тип за използване на места с ограничено пространство
- Дълъг диапазон
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF; ODF; OMF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 1000 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 4 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 800 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -58...315 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 196 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 5 |
Дължина [mm] | 900 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 19 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|