Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20822
FT-50-V-V-M5/16
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20822
FT-50-V-V-M5/16
- За приложения в зони с висока температура
- Мантия от неръждаема стомана за употреба до 315 C
- Монтиране на места с труден достъп
- Устойчиви на различни агресивни химикали
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF; ODF; OMF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 150 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 1 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 175 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -58...315 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 126,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Дължина [mm] | 900 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 19 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|