- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Устройства за монтаж и фина настройка на лазерни сензори
- E20794
Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E20794
MOUNTING FIXTURE LASER OL
Приспособление за монтаж и фино регулиране на лазерните сензори
E20794
MOUNTING FIXTURE LASER OL
- Лесно подравняване на лазерния лъч към лазерен приемник или призматичен рефлектор
- Голяма устойчивост на вибрации
- Лесно, бързо и евтино закрепване
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- За монтиране към скоба
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | Монтаж със скоба |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 148 |
---|---|
Тип на монтажа | монтаж на прът или свободен монтаж в зависимост от скобата |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Диапазон на изравняване | фина настройка в 2 оси ± 4 ° |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |