- Продукти
- E20782
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20782
FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20782
FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF; OOF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 7 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 7 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,057 |
---|---|
Височина на сензорната глава [mm] | 10 |
Сензорна ширина на главата [mm] | 32 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 25 |
Размери на сондата [mm] | 10 x 32 x 25 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 15 |
Фазерно изпълнение | |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PE |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |