- Продукти
- E20779
Фибро оптичен сензор за близост
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Фибро оптичен сензор за близост
E20779
FE-11-EPA-E4/F1X1/2M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OBF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 200 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|