- Продукти
- E20776
Акрилни оптични влакна на макара
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
Акрилни оптични влакна на макара
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на преминаване на лъча или датчик на дифузно отражение
- На макара за рязане по размер
- Много малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: E20774 Сравнение на изделия: E20776 / E20774 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 317 |
---|---|
Дължина [mm] | 50000; (конфигурируеми) |
Мин. радиус на огъване [mm] | 10 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на влакната [mm] | 0,5 |
Външен диаметър [mm] | 1 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|