Акрилни оптични влакна на макара
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
Акрилни оптични влакна на макара
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на преминаване на лъча или датчик на дифузно отражение
- На макара за рязане по размер
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 335,1 |
---|---|
Дължина [mm] | 20000; (конфигурируеми) |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на влакната [mm] | 1 |
Външен диаметър [mm] | 2,2 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на обвивката | PE |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|