- Продукти
- E20772
Фибро оптичен сензор за близост
E20772
FE-11-EPA
Фибро оптичен сензор за близост
E20772
FE-11-EPA
- За надеждно свързване на влакнеста оптика
- За лесен монтаж чрез защипване в съединителен щекер или съединително гнездо
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20606 Сравнение на изделия: E20772 / E20606 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | За употреба в промишлена среда |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 46 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Дължина [mm] | 2000; (със свързано влакно от едната страна 4 x 1000 mm) |
Мин. радиус на огъване [mm] | 30 |
Диаметър на влакната [mm] | 1 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на обвивката | PE |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|