- Продукти
- E20768
Сензорна глава за оптичен светлинен датчик
E20768
FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5
Сензорна глава за оптичен светлинен датчик
E20768
FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20767 Сравнение на изделия: E20768 / E20767 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип | Бариерен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 45 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 80 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 120 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,011 |
---|---|
Версия на сензорната глава | прав |
Сензорна глава | M5 |
Дължина [mm] | конфигурируеми |
Фазерно изпълнение | |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|