Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20744
REFLECTOR TS-48X48
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20744
REFLECTOR TS-48X48
- За надеждната работа на ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с два винта
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен, за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 16 |
---|---|
Размери [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 48 x 48 |
Материал | преден панел: PMMA; база: ABS |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|