- Продукти
- E20742
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20742
FT-18-A-A-M6/1M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20742
FT-18-A-A-M6/1M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Функционален принцип | Дифузен сензор |
---|
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OGF |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 15 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...290 |
---|
Механични данни
Версия на сензорната глава | прав |
---|---|
Сензорна глава | M6 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 25 |
Дължина [mm] | 1000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 20 |
Материал | адаптер: PPE |
Материал от влакна | стъкло |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|