Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20739
REFLECTOR TS-80X80
Рефлектор за сензори със светлоотразяване
E20739
REFLECTOR TS-80X80
- За надеждната работа на ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с два винта
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен, за ретро-рефлекторни сензори с червена и инфрачервена светлина |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 44,5 |
---|---|
Размери [mm] | 85 x 85 x 9,5 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 80 x 80 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|