Свързващ кабел с конектор
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Свързващ кабел с конектор
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- 8-изводен куплунг
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно предаване на сигнали от датчици
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | ширмован кабел |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 125,5 |
---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, черен, ширмован; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие |
---|