Рефлектор за светлоотразяващи лазерни сензори
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Рефлектор за светлоотразяващи лазерни сензори
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- За надеждната работа на лазерни ретро-отражателни датчици
- Лесен монтаж само с два винта
- Подходящ за червена и инфрачервена светлина
- За надеждно детектиране на стъкло, фолио, РЕТ бутилки и прозрачни опаковки
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълен, за ретро-рефлективни лазерни сензори и разпознаване на стъкло и фолио |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 13,9 |
---|---|
Размери [mm] | 61 x 51 x 7 |
Рефлекторна повърхност [mm] | 47 x 47 |
Материал | пластмаси |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|